Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
最大功效: ηmax. 78 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
缩放比,精确: 19.2
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 17 g
直径 : Ø 22 mm
长度: L 27.1 mm

Download

3D-CAD Files