Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 24 V
端电阻,相间: R 0.22 Ω
最大功效: ηmax. 91 %
空载转速: n0 21100 min⁻¹
空载电流: I0 0.261 A
堵转转矩: MH 1311 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.41 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 809 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.236 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 11.8 mNm/A
电流常数: kI 0.085 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
相电感: L 24 µH
机械时间常数: τm 1.4 ms
转子转动惯量: J 9.2 gcm²
最大角加速度: αmax. 1424 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
热时间常数: τw1/τw2 7 / 693 s
工作温度范围: -40 ... 125 °C
– 线圈最高允许温度: 150 °C
外壳材质: 不锈钢
重量: 140 g
旋转方向: 由驱动器控制,正反向运动
转速可达: nmax. 34500 min⁻¹
磁极对数: 2
霍尔传感器: 数字
磁钢材料: NdFeB
Serie 2264 ... BP4

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver