直流无刷伺服电机
2264W024BP4
四磁极
主要参数
名义电压:
12 ... 48 V
最高额定转矩:
59 mNm
最高无负载转速:
21100 min⁻¹
最高失速转矩:
1311 mNm
直径:
22 mm
长度:
64 mm
更多产品详情
系列产品
2264W048BP4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
64 mm
|
名义电压
U
N
:
48 V
|
最高额定转矩
M
N
:
57.9 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
1280 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
21100 min⁻¹
2264W024BP4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
64 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
21100 min⁻¹
|
最高失速转矩
M
H
:
1311 mNm
|
名义电压
U
N
:
24 V
|
最高额定转矩
M
N
:
59 mNm
2264W012BP4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
64 mm
|
最高失速转矩
M
H
:
1311 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
59 mNm
|
名义电压
U
N
:
12 V
|
最高无负载转速
n
0
:
21000 min⁻¹
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
有最大转矩的高功率电机
连续输出功率范围为133 W至150 W
突出的转矩与重量和尺寸比
高达91 %的极高效率
可选配模拟霍尔传感器,全面适配各 种编码器、减速箱和控制器
适用于动态启停控制
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BP4
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
0.22 Ω
最大功效:
η
max
91 %
最高无负载转速:
n
0
21100 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
59 mNm
空载电流:
I
0
0.261 A
最高失速转矩:
M
H
1311 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.41 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
809 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
1.236 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
11.8 mNm/A
电流常数:
k
I
0.085 A/mNm
转速/转矩斜率:
14.8 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
24 µH
机械时间常数:
T
m
1.4 ms
转子转动惯量:
J
9.2 gcm²
角加速度:
α
max.
1424 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
1.2 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
12 K/W
热时间常数:
τ
w1
7 s
热时间常数:
τ
w2
693 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
150 °C
重量:
140 g
转速可达:
n
max.
34500 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
DE
EN
FR
IT
NL