直流无刷伺服电机
2264W048BP4
四磁极
零件号: 2264.00011
主要参数
名义电压:
12 ... 48 V
最高额定转矩:
59 mNm
最高无负载转速:
21100 min⁻¹
最高失速转矩:
1.311 Nm
直径:
22 mm
长度:
64 mm
更多产品详情
系列产品
2264W048BP4
2264W024BP4
2264W012BP4
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
有最大转矩的高功率电机
连续输出功率范围为133 W至150 W
突出的转矩与重量和尺寸比
高达91 %的极高效率
可选配模拟霍尔传感器,全面适配各 种编码器、减速箱和控制器
适用于动态启停控制
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BP4
名义电压:
U
N
48 V
电枢电阻:
R
0.881 Ω
最大功效:
η
max
90 %
最高无负载转速:
n
0
21100 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
57.9 mNm
空载电流:
I
0
0.13 A
最高失速转矩:
M
H
1280 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.407 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
404 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2.48 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
23.6 mNm/A
电流常数:
k
I
0.0423 A/mNm
转速/转矩斜率:
15.1 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
91.3 µH
机械时间常数:
T
m
1.45 ms
转子转动惯量:
J
9.21 gcm²
角加速度:
α
max.
1400 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
1.2 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
12 K/W
热时间常数:
τ
w1
7 s
热时间常数:
τ
w2
693 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
150 °C
重量:
140 g
转速可达:
n
max.
34500 min⁻¹
直径 :
Ø
22 mm
长度:
L
64 mm
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver