Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BX4 SC
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 1.55 Ω
驱动器供电电压, min.: 5 V DC
驱动器供电电压, max.: 28 V DC
电机供电电压, min.: 6 V DC
最大功效: ηmax 76 %
电机供电电压, max.: 28 V DC
最高无负载转速: n0 6300 min⁻¹
最高额定转矩: MN 25 mNm
空载电流: I0 0.128 A
最高失速转矩: MH 147 mNm
驱动器电路效率: η 95 %
摩擦转矩,静态: C0 0.8 mNm
摩擦转矩,动态: CV 0.00026 mNm/min⁻¹
转速常数: kn 502 min⁻¹/V
转矩常数: kM 19 mNm/A
转速/转矩斜率: 40.8 min⁻¹/mNm
转子电感: L 62.8 µH
机械时间常数: Tm 4.3 ms
转子转动惯量: J 10 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 3.5 K/W
热阻 Rth2: Rth2 15 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10.85 K/W
热时间常数: τw1 7.9 s
热时间常数: τw2 660 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 660 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 660 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 117 g
转速可达: nmax. 12300 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager 运行和调试

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC

Declarations of Incorporation

EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC