直流无刷伺服电机
2250S018BX4
四磁极
主要参数
名义电压:
12 ... 24 V
最高额定转矩:
26.2 mNm
最高无负载转速:
6400 min⁻¹
最高失速转矩:
152 mNm
直径:
22 mm
长度:
51.8 mm
更多产品详情
系列产品
2250S012BX4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
51.8 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
26.2 mNm
|
名义电压
U
N
:
12 V
|
最高无负载转速
n
0
:
6000 min⁻¹
|
最高失速转矩
M
H
:
147 mNm
2250S024BX4 6855
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
51.8 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
26.2 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
6200 min⁻¹
|
最高失速转矩
M
H
:
151 mNm
|
名义电压
U
N
:
24 V
2250S024BX4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
51.8 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
26.2 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
6200 min⁻¹
|
最高失速转矩
M
H
:
151 mNm
|
名义电压
U
N
:
24 V
2250S018BX4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
最高失速转矩
M
H
:
152 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
6400 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
25.5 mNm
|
长度
L
:
51.8 mm
|
名义电压
U
N
:
18 V
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
四磁极技术带来的高转矩和速度刚度
选配模拟霍尔传感器,可在极其有限的安装 空间内实现定位控制
模块化的高分辨率磁电式和光电式编码器,安装外径不大于电机
可集成调速驱动器或运动控制器
可靠性高,使用寿命长
转子动平衡检测,运行噪音低
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BX4
名义电压:
U
N
18 V
电枢电阻:
R
3.17 Ω
最大功效:
η
max
76 %
最高无负载转速:
n
0
6400 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
25.5 mNm
空载电流:
I
0
0.094 A
最高失速转矩:
M
H
152 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.8 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
354 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2.825 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
27 mNm/A
电流常数:
k
I
0.037 A/mNm
转速/转矩斜率:
41.6 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
126 µH
机械时间常数:
T
m
4.3 ms
转子转动惯量:
J
10 gcm²
角加速度:
α
max.
152 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
3.5 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
15 K/W
热时间常数:
τ
w1
12 s
热时间常数:
τ
w2
660 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
105 g
转速可达:
n
max.
20000 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
DE
EN
FR
IT
NL
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
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor