Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BX4
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 1.55 Ω
最大功效: ηmax 76 %
最高无负载转速: n0 6000 min⁻¹
最高额定转矩: MN 26.2 mNm
空载电流: I0 0.128 A
最高失速转矩: MH 147 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.8 mNm
摩擦转矩,动态: CV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 502 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.994 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 19 mNm/A
电流常数: kI 0.053 A/mNm
转速/转矩斜率: 40.8 min⁻¹/mNm
转子电感: L 62.8 µH
机械时间常数: Tm 4.3 ms
转子转动惯量: J 10 gcm²
角加速度: αmax. 147 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 3.5 K/W
热阻 Rth2: Rth2 15 K/W
热时间常数: τw1 12 s
热时间常数: τw2 660 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 105 g
转速可达: nmax. 20000 min⁻¹
直径 : Ø 22 mm
长度: L 51.8 mm

Operating Area

2250S012BX4
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

2250S012BX4
Serie 2250 ... BX4

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor