Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CXR
名义电压: UN 48 V
电枢电阻: R 62.8 Ω
最大功效: ηmax 73 %
最高无负载转速: n0 7090 min⁻¹
最高额定转矩: MN 12.4 mNm
空载电流: I0 0.0147 A
最高失速转矩: MH 47.1 mNm
转速常数: kn 150 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 6.65 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 63.5 mNm/A
电流常数: kI 0.016 A/mNm
转速/转矩斜率: 149 min⁻¹/mNm
转子电感: L 2400 µH
机械时间常数: Tm 5 ms
转子转动惯量: J 3.1 gcm²
角加速度: αmax. 152 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 6.2 K/W
热阻 Rth2: Rth2 22.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 18 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
热时间常数: τw1 11 s
热时间常数: τw2 587.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 520 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 65 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 68 g
转速可达: nmax. 8000 min⁻¹

Operating Area

2237S048CXR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

2237S048CXR
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files