2237B036CXR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
U
N
36 V
最高额定转矩:
M
N
12.4 mNm
最高无负载转速:
n
0
7300 min⁻¹
最高失速转矩:
M
H
48.8 mNm
直径:
Ø
22 mm
长度:
L
37 mm
更多产品详情
系列产品
2237S018CXR
2237S012CXR
2237S006CXR
2237S048CXR
2237S024CXR
2237S036CXR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动惯量低因而具有高动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+100°C(可选-55°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
非常高的功率密度
值
尺寸图
选配件
下载
名义电压:
U
N
36 V
电枢电阻:
R
33 Ω
最大功效:
η
max.
74 %
空载转速:
n
0
7300 min⁻¹
空载电流:
I
0
0.0202 A
堵转转矩:
M
H
48.8 mNm
摩擦转矩:
M
R
0.92 mNm
转速常数:
k
n
207 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
4.83 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
46.2 mNm/A
电流常数:
k
I
0.022 A/mNm
转速/转矩斜率:
Δn
/
ΔM
148 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
1260 µH
机械时间常数:
τ
m
5 ms
转子转动惯量:
J
3.1 gcm²
最大角加速度:
α
max.
157 ·10³rad/s²
热阻:
R
th1
/
R
th2
6.2 / 22.2 K/W
热时间常数:
τ
w1
/
τ
w2
11 / 587.2 s
工作温度范围:
-30 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
外壳材质:
钢,镀锌钝化
重量:
68 g
旋转方向:
从前端面观测,顺时针旋转
转速可达:
n
max.
8000 min⁻¹
磁极对数:
1
磁钢材料:
NdFeB