Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 18 V
电枢电阻: R 8.5 Ω
最大功效: ηmax. 72 %
空载转速: n0 7120 min⁻¹
空载电流: I0 0.04 A
堵转转矩: MH 47.1 mNm
摩擦转矩: MR 0.92 mNm
转速常数: kn 409 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.44 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 23.3 mNm/A
电流常数: kI 0.043 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 149 min⁻¹/mNm
转子电感: L 323 µH
机械时间常数: τm 5 ms
转子转动惯量: J 3.1 gcm²
最大角加速度: αmax. 152 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 6.2 / 22.2 K/W
热时间常数: τw1/τw2 11 / 587.2 s
工作温度范围: -30 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 钢,镀锌钝化
重量: 68 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 8000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: NdFeB
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files