2237B012CXR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
6 ... 48 V
最高额定转矩:
12.4 mNm
最高无负载转速:
7300 min⁻¹
最高失速转矩:
48.8 mNm
直径:
22 mm
长度:
37 mm
更多产品详情
系列产品
2237S018CXR
2237S012CXR
2237S006CXR
2237S048CXR
2237S024CXR
2237S036CXR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动惯量低因而具有高动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+100°C(可选-55°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
非常高的功率密度
值
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
520 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
65 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
18 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
2.2 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CXR
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
3.92 Ω
最大功效:
η
max
71 %
最高无负载转速:
n
0
6870 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
12.1 mNm
空载电流:
I
0
0.0587 A
最高失速转矩:
M
H
45.6 mNm
转速常数:
k
n
601 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
1.66 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
15.9 mNm/A
电流常数:
k
I
0.063 A/mNm
转速/转矩斜率:
149 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
150 µH
机械时间常数:
T
m
5 ms
转子转动惯量:
J
3.1 gcm²
角加速度:
α
max.
147 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
6.2 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
22.2 K/W
热时间常数:
τ
w1
11 s
热时间常数:
τ
w2
587.2 s
外壳材质:
钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
68 g
转速可达:
n
max.
8000 min⁻¹
直径 :
Ø
22 mm
长度:
L
37 mm