Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 520 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 65 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 18 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 2.2 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CXR
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 0.851 Ω
最大功效: ηmax 69 %
最高无负载转速: n0 7010 min⁻¹
最高额定转矩: MN 11.7 mNm
空载电流: I0 0.125 A
最高失速转矩: MH 47.2 mNm
转速常数: kn 1280 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.78 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 7.45 mNm/A
电流常数: kI 0.134 A/mNm
转速/转矩斜率: 147 min⁻¹/mNm
转子电感: L 32.9 µH
机械时间常数: Tm 5 ms
转子转动惯量: J 3.1 gcm²
角加速度: αmax. 152 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 6.2 K/W
热阻 Rth2: Rth2 22.2 K/W
热时间常数: τw1 11 s
热时间常数: τw2 587.2 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 68 g
转速可达: nmax. 8000 min⁻¹
直径 : Ø 22 mm
长度: L 37 mm
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files