2233T006S
精密合金换向
零件号: 2233.08200
主要参数
名义电压:
U
N
6 V
最高额定转矩:
M
N
5.02 mNm
最高无负载转速:
n
0
7730 min⁻¹
最高失速转矩:
M
H
17.2 mNm
直径:
Ø
22 mm
长度:
L
32.6 mm
更多产品详情
系列产品
2233T012S
2233T030S
2233T024S
2233T4.5S
2233T018S
2233T006S
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力磁体
工作温度范围大
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑和轻量化的设计
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
2.55 Ω
最大功效:
η
max.
85 %
空载转速:
n
0
7730 min⁻¹
空载电流:
I
0
0.0136 A
堵转转矩:
M
H
17.2 mNm
摩擦转矩:
M
R
0.1 mNm
转速常数:
k
n
1300 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.772 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
7.37 mNm/A
电流常数:
k
I
0.136 A/mNm
转速/转矩斜率:
Δn
/
ΔM
448 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
123 µH
机械时间常数:
τ
m
10 ms
转子转动惯量:
J
2 gcm²
最大角加速度:
α
max.
80 ·10³rad/s²
热阻:
R
th1
/
R
th2
6.7 / 21.6 K/W
热时间常数:
τ
w1
/
τ
w2
8.3 / 581.9 s
工作温度范围:
-30 ... 85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
外壳材质:
钢,镀锌钝化
重量:
61 g
旋转方向:
从前端面观测,顺时针旋转
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹
磁极对数:
1
磁钢材料:
AlNiCo
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。