Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 510 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 270 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 19 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 10 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER S/G
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 9.5 Ω
最大功效: ηmax 86 %
最高无负载转速: n0 7740 min⁻¹
最高额定转矩: MN 7.28 mNm
空载电流: I0 0.0068 A
最高失速转矩: MH 18.5 mNm
转速常数: kn 648 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.46 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 14.7 mNm/A
电流常数: kI 0.072 A/mNm
转速/转矩斜率: 418 min⁻¹/mNm
转子电感: L 491 µH
机械时间常数: Tm 11 ms
转子转动惯量: J 2.2 gcm²
角加速度: αmax. 78 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 6.7 K/W
热阻 Rth2: Rth2 21.6 K/W
热时间常数: τw1 8.3 s
热时间常数: τw2 581.9 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 61 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
直径 : Ø 22 mm
长度: L 32.6 mm
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files