2233F4.5S
精密合金换向
主要参数
名义电压:
4.5 ... 30 V
最高额定转矩:
7.28 mNm
最高无负载转速:
9260 min⁻¹
最高失速转矩:
21.4 mNm
直径:
22 mm
长度:
32.6 mm
更多产品详情
系列产品
2233T012S
2233T030S
2233T024S
2233T4.5S
2233T018S
2233T006S
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力磁体
工作温度范围大
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑和轻量化的设计
值
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
510 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
270 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
19 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
10 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER S/G
名义电压:
U
N
4.5 V
电枢电阻:
R
1.12 Ω
最大功效:
η
max
87 %
最高无负载转速:
n
0
8040 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
3.62 mNm
空载电流:
I
0
0.0188 A
最高失速转矩:
M
H
21.4 mNm
转速常数:
k
n
1790 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.528 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
5.32 mNm/A
电流常数:
k
I
0.198 A/mNm
转速/转矩斜率:
376 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
64 µH
机械时间常数:
T
m
11.5 ms
转子转动惯量:
J
2.6 gcm²
角加速度:
α
max.
77 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
6.7 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
21.6 K/W
热时间常数:
τ
w1
8.3 s
热时间常数:
τ
w2
581.9 s
外壳材质:
钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
61 g
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹
直径 :
Ø
22 mm
长度:
L
32.6 mm