直流无刷伺服电机
2232X018BX4
四磁极
主要参数
名义电压:
6 ... 24 V
最高额定转矩:
14.8 mNm
最高无负载转速:
7100 min⁻¹
最高失速转矩:
64.7 mNm
直径:
22 mm
长度:
33.8 mm
更多产品详情
系列产品
2232S024BX4 6855
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
33.8 mm
|
最高失速转矩
M
H
:
61.7 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
14.6 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
7100 min⁻¹
|
名义电压
U
N
:
24 V
2232S015BX4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
33.8 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
7100 min⁻¹
|
最高失速转矩
M
H
:
64 mNm
|
名义电压
U
N
:
15 V
|
最高额定转矩
M
N
:
14.8 mNm
2232S018BX4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
33.8 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
7100 min⁻¹
|
名义电压
U
N
:
18 V
|
最高失速转矩
M
H
:
60.7 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
14.3 mNm
2232S024BX4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
33.8 mm
|
最高失速转矩
M
H
:
61.7 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
14.6 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
7100 min⁻¹
|
名义电压
U
N
:
24 V
2232S006BX4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
长度
L
:
33.8 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
7100 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
14.8 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
64.7 mNm
|
名义电压
U
N
:
6 V
2232S012BX4
直径电机
Ø
:
22 mm
|
名义电压
U
N
:
12 V
|
最高无负载转速
n
0
:
6700 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
14.7 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
58.7 mNm
|
长度
L
:
33.8 mm
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
四磁极技术带来的高转矩和速度刚度
选配模拟霍尔传感器,可在极其有限的安装 空间内实现定位控制
模块化的高分辨率磁电式和光电式编码器,安装外径不大于电机
可集成调速驱动器或运动控制器
可靠性高,使用寿命长
转子动平衡检测,运行噪音低
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BX4
名义电压:
U
N
18 V
电枢电阻:
R
7.04 Ω
最大功效:
η
max
73 %
最高无负载转速:
n
0
7100 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
14.3 mNm
空载电流:
I
0
0.053 A
最高失速转矩:
M
H
60.7 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.46 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
399 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2.504 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
23.9 mNm/A
电流常数:
k
I
0.042 A/mNm
转速/转矩斜率:
118 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
225 µH
机械时间常数:
T
m
6.3 ms
转子转动惯量:
J
5.1 gcm²
角加速度:
α
max.
119 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
3.9 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
18.8 K/W
热时间常数:
τ
w1
7.9 s
热时间常数:
τ
w2
520 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
65 g
转速可达:
n
max.
29000 min⁻¹
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
DE
EN
FR
IT
NL
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
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor