Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 18 V
端电阻,相间: R 7.04 Ω
最大功效: ηmax. 73 %
空载转速: n0 7100 min⁻¹
空载电流: I0 0.053 A
堵转转矩: MH 60.7 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.46 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 399 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.504 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 23.9 mNm/A
电流常数: kI 0.042 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 118 min⁻¹/mNm
相电感: L 225 µH
机械时间常数: τm 6.3 ms
转子转动惯量: J 5.1 gcm²
最大角加速度: αmax. 119 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
热时间常数: τw1/τw2 7.9 / 520 s
工作温度范围: -40 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 不锈钢
重量: 65 g
旋转方向: 由驱动器控制,正反向运动
转速可达: nmax. 29000 min⁻¹
磁极对数: 2
霍尔传感器: 数字
磁钢材料: NdFeB

Operating Area

2232S018BX4
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

2232S018BX4
Serie 2232 ... BX4

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor