Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 500 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 46 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 19 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 1.8 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 15 V
电枢电阻: R 6.61 Ω
最大功效: ηmax 85 %
最高无负载转速: n0 7100 min⁻¹
最高额定转矩: MN 10 mNm
空载电流: I0 0.014 A
最高失速转矩: MH 45.4 mNm
转速常数: kn 474 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.1 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 20.1 mNm/A
电流常数: kI 0.05 A/mNm
转速/转矩斜率: 156 min⁻¹/mNm
转子电感: L 281 µH
机械时间常数: Tm 6 ms
转子转动惯量: J 3.8 gcm²
角加速度: αmax. 120 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 6.9 K/W
热阻 Rth2: Rth2 20.1 K/W
热时间常数: τw1 12 s
热时间常数: τw2 528.6 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 62 g
转速可达: nmax. 8000 min⁻¹
直径 : Ø 22 mm
长度: L 32.2 mm
Serie 2232 ... SR

Download

3D-CAD Files