Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 48.3 Ω
最大功效: ηmax. 80 %
空载转速: n0 9160 min⁻¹
空载电流: I0 0.0053 A
堵转转矩: MH 12.2 mNm
摩擦转矩: MR 0.13 mNm
转速常数: kn 386 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.64 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 24.8 mNm/A
电流常数: kI 0.04 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 752 min⁻¹/mNm
转子电感: L 2180 µH
机械时间常数: τm 19 ms
转子转动惯量: J 2.4 gcm²
最大角加速度: αmax. 50 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 7.1 / 23 K/W
热时间常数: τw1/τw2 8.4 / 497 s
工作温度范围: -30 ... 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 钢,镀锌钝化
重量: 50 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 11000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: AlNiCo
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files