Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 430 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 220 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 20 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 10 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER S/G
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 10.5 Ω
最大功效: ηmax 82 %
最高无负载转速: n0 9520 min⁻¹
最高额定转矩: MN 5.39 mNm
空载电流: I0 0.0101 A
最高失速转矩: MH 13.5 mNm
转速常数: kn 801 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.25 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 11.9 mNm/A
电流常数: kI 0.084 A/mNm
转速/转矩斜率: 707 min⁻¹/mNm
转子电感: L 504 µH
机械时间常数: Tm 20 ms
转子转动惯量: J 2.7 gcm²
角加速度: αmax. 50 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 7.1 K/W
热阻 Rth2: Rth2 23 K/W
热时间常数: τw1 8.4 s
热时间常数: τw2 497 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 50 g
转速可达: nmax. 11000 min⁻¹
直径 : Ø 22 mm
长度: L 30 mm
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files