Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 430 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 30 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 22 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 1.5 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 36.1 Ω
最大功效: ηmax 81 %
最高无负载转速: n0 7890 min⁻¹
最高额定转矩: MN 6.04 mNm
空载电流: I0 0.007 A
最高失速转矩: MH 19 mNm
转速常数: kn 331 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.04 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 28.8 mNm/A
电流常数: kI 0.034 A/mNm
转速/转矩斜率: 415 min⁻¹/mNm
转子电感: L 791 µH
机械时间常数: Tm 11 ms
转子转动惯量: J 2.6 gcm²
角加速度: αmax. 74 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 8.4 K/W
热阻 Rth2: Rth2 24 K/W
热时间常数: τw1 12 s
热时间常数: τw2 471.6 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 46 g
转速可达: nmax. 9000 min⁻¹
直径 : Ø 22 mm
长度: L 24.2 mm
Serie 2224 ... SR

Download

3D-CAD Files