Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 扁平直流无刷电机
产品系列: FAULHABER BXT
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 6.95 Ω
最大功效: ηmax 73 %
最高无负载转速: n0 6500 min⁻¹
最高额定转矩: MN 10 mNm
空载电流: I0 0.039 A
摩擦转矩,静态: C0 0.25 mNm
摩擦转矩,动态: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 561 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.78 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 17 mNm/A
电流常数: kI 0.0588 A/mNm
转速/转矩斜率: 229 min⁻¹/mNm
转子电感: L 884 µH
机械时间常数: Tm 7.92 ms
转子转动惯量: J 3.3 gcm²
角加速度: αmax. 88.2 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 7 K/W
热阻 Rth2: Rth2 49 K/W
热时间常数: τw1 5 s
热时间常数: τw2 185 s
外壳材质: 无外壳
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 25.5 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 2214 ... BXT R

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver