Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 6 V
端电阻,相间: R 2.42 Ω
最大功效: ηmax. 72 %
空载转速: n0 5760 min⁻¹
空载电流: I0 0.061 A
摩擦转矩,静态: C0 0.25 mNm
摩擦转矩,动态: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 997 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 9.58 mNm/A
电流常数: kI 0.104 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 252 min⁻¹/mNm
相电感: L 271 µH
机械时间常数: τm 8.7 ms
转子转动惯量: J 3.3 gcm²
最大角加速度: αmax. 71.1 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 7 / 49 K/W
热时间常数: τw1/τw2 5 / 270 s
工作温度范围: -40 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 不锈钢
重量: 28.9 g
旋转方向: 由驱动器控制,正反向运动
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
磁极对数: 7
霍尔传感器: 数字
磁钢材料: NdFeB
Serie 2214 ... BXT H

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver