Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 24 V
端电阻,相间: R 25.9 Ω
最大功效: ηmax. 69 %
空载转速: n0 6970 min⁻¹
空载电流: I0 0.016 A
摩擦转矩,静态: C0 0.25 mNm
摩擦转矩,动态: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 296 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.37 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 32.2 mNm/A
电流常数: kI 0.031 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
相电感: L 3150 µH
机械时间常数: τm 8.22 ms
转子转动惯量: J 3.3 gcm²
最大角加速度: αmax. 89.7 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 7 / 49 K/W
热时间常数: τw1/τw2 5 / 270 s
工作温度范围: -40 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 不锈钢
重量: 28.9 g
旋转方向: 由驱动器控制,正反向运动
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
磁极对数: 7
霍尔传感器: 数字
磁钢材料: NdFeB

Operating Area

2214S024BXTH 6862
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,伺服单元的工作区间。
图表对比显示了安装塑料和金属法兰时(安装方式为IMB5),推荐转速与可达的输出转矩之间的对应关系。
名义电压曲线显示了伺服单元在名义电压UN下的工作点。
当工作点位于名义电压曲线上方时,须满足电机的电源电压 Umot > UN。

Characteristic curves

2214S024BXTH 6862
Serie 2214 ... BXT H

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver