直流无刷伺服电机
2214S012BXTH SC
外转子技术,带外壳
主要参数
名义电压:
12 ... 24 V
最高额定转矩:
10 mNm
最高无负载转速:
6800 min⁻¹
直径:
22 mm
长度:
21 mm
更多产品详情
系列产品
2214S024BXTH SC 3809
2214S024BXTH SC
2214S012BXTH SC
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
14磁极技术带来的高转矩和速度刚度
紧密安装空间内实现调速控制,电机磁极数多,可实现低 至200min-1的调速控制
模块化设计,安装外径不大于电机,内置限流功能
使用Motion Manager软件,通过编程扩 展板实现简便编程
可靠性高,使用寿命长
值
尺寸图
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BXT SC
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
6.95 Ω
驱动器供电电压, min.:
5 V DC
驱动器供电电压, max.:
28 V DC
电机供电电压, min.:
5 V DC
最大功效:
η
max
74 %
电机供电电压, max.:
28 V DC
最高无负载转速:
n
0
6590 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
10 mNm
空载电流:
I
0
0.04 A
最高失速转矩:
M
H
29.1 mNm
驱动器电路效率:
η
95 %
摩擦转矩,静态:
C
0
0.25 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
0.0000618 mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
561 min⁻¹/V
转矩常数:
k
M
17 mNm/A
转速/转矩斜率:
229 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
884 µH
机械时间常数:
T
m
7.92 ms
转子转动惯量:
J
3.3 gcm²
热阻 Rth1:
R
th1
6.4 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
35 K/W
热时间常数:
τ
w1
5 s
热时间常数:
τ
w2
270 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
28 g
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹
直径 :
Ø
22 mm
长度:
L
21 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
Read more
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
DE
EN
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC