Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
最大功效: ηmax. 70 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
缩放比,精确: 66.2204081632653
最大持续输入转速: 4000 min⁻¹
重量: 76 g
直径 : Ø 22 mm
长度: L 40.3 mm

Download

3D-CAD Files