22/7 3,71:1
主要参数
齿轮级数:
n
1
转矩上至:
M
D
200 mNm
最高间歇转矩:
M
int.
400 mNm
减速比:
i
3.71
直径:
Ø
22 mm
长度:
L
27.9 mm
更多产品详情
系列产品
22/7 159:1
22/7 246:1
22/7 9,7:1
22/7 415:1
22/7 1526:1
22/7 94:1
22/7 190:1
22/7 989:1
22/7 112:1
22/7 134:1
22/7 43:1
22/7 66:1
22/7 14:1
22/7 592:1
22/7 3,71:1
有货。交货时间请咨询。
该产品仅可作为与电机组合套装的一部分进行购买。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
齿轮级数:
1
减速比:
3.71
连续转矩:
200 mNm
峰值转矩:
400 mNm
最大持续输入转速:
4000 min⁻¹
最大功效:
88 %
空载时齿轮回差,典型值:
1 °
不含电机的长度(L2):
27.9 mm
无电机重量(大约):
68 g
工作温度范围:
-30 ... 100 °C
旋转方向(从输入端到输出端):
=
外壳材质:
金属
齿轮材质:
钢
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比