22/7 190:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
700 mNm
最高间歇转矩:
1000 mNm
减速比:
3.71 ... 1526
直径:
22 mm
长度:
27.9 ... 52.6 mm
更多产品详情
系列产品
22/7 159:1
22/7 246:1
22/7 9,7:1
22/7 415:1
22/7 1526:1
22/7 94:1
22/7 190:1
22/7 989:1
22/7 112:1
22/7 134:1
22/7 43:1
22/7 66:1
22/7 14:1
22/7 592:1
22/7 3,71:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
60 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
190.32736359850063
最大持续输入转速:
4000 min⁻¹
重量:
88 g
直径 :
Ø
22 mm
长度:
L
46.4 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比