Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直齿减速箱
最大功效: ηmax. 39 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
缩放比,精确: 98061.21105937185
最大持续输入转速: 4000 min⁻¹
重量: 108 g
直径 : Ø 23.8 mm
长度: L 69.8 mm

Download

3D-CAD Files