直齿减速箱
22/2 3,1:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 13
转矩上至:
100 mNm
最高间歇转矩:
400 mNm
减速比:
3.1 ... 983447
直径:
23.8 mm
长度:
40.8 ... 75.6 mm
更多产品详情
系列产品
22/2 9780:1
22/2 1734:1
22/2 17,2:1
22/2 5,44:1
22/2 3088:1
22/2 17386:1
22/2 30969:1
22/2 548:1
22/2 3,1:1
22/2 97,3:1
22/2 54,6:1
22/2 983447:1
22/2 975:1
22/2 98070:1
22/2 174350:1
22/2 173:1
22/2 552113:1
22/2 5490:1
22/2 310560:1
22/2 308:1
22/2 55057:1
22/2 30,7:1
22/2 9,7:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
减速比范围广
可提供零回差版本
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
最大功效:
η
max.
90 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
3.0625
最大持续输入转速:
4000 min⁻¹
重量:
58 g
直径 :
Ø
23.8 mm
长度:
L
40.8 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比