Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER B
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 1.32 Ω
最大功效: ηmax 84 %
最高无负载转速: n0 24900 min⁻¹
最高额定转矩: MN 16.2 mNm
空载电流: I0 0.129 A
最高失速转矩: MH 172 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.15 mNm
摩擦转矩,动态: CV 4.13 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 1010 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.991 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 9.46 mNm/A
电流常数: kI 0.106 A/mNm
转速/转矩斜率: 141 min⁻¹/mNm
转子电感: L 114 µH
机械时间常数: Tm 5.9 ms
转子转动惯量: J 4 gcm²
角加速度: αmax. 430 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.5 K/W
热阻 Rth2: Rth2 12 K/W
热时间常数: τw1 7.3 s
热时间常数: τw2 720 s
外壳材质: 铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 95 g
转速可达: nmax. 55000 min⁻¹
直径 : Ø 20 mm
长度: L 57 mm
Serie 2057 ... B

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver