Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER B
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 0.427 Ω
最大功效: ηmax 90 %
最高无负载转速: n0 44300 min⁻¹
最高额定转矩: MN 13.7 mNm
空载电流: I0 0.178 A
最高失速转矩: MH 309 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.0559 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.95 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 1740 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.576 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 5.5 mNm/A
电流常数: kI 0.182 A/mNm
转速/转矩斜率: 135 min⁻¹/mNm
转子电感: L 36.2 µH
机械时间常数: Tm 4.2 ms
转子转动惯量: J 3 gcm²
角加速度: αmax. 1030 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 1.1 K/W
热阻 Rth2: Rth2 15 K/W
热时间常数: τw1 5 s
热时间常数: τw2 630 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 140 °C
– 线圈最高允许温度: 140 °C
重量: 100 g
转速可达: nmax. 65000 min⁻¹
直径 : Ø 20 mm
长度: L 57 mm

Operating Area

2057S024BA
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

2057S024BA
Serie 2057 ... BA

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver