Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 380 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 46 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 19 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 2.3 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER GXR
名义电压: UN 36 V
电枢电阻: R 43.2 Ω
最大功效: ηmax 72 %
最高无负载转速: n0 6450 min⁻¹
最高额定转矩: MN 11.8 mNm
空载电流: I0 0.0173 A
最高失速转矩: MH 41.9 mNm
转速常数: kn 183 min⁻¹/V
转矩常数: kM 52.1 mNm/A
转速/转矩斜率: 152 min⁻¹/mNm
转子电感: L 3310 µH
机械时间常数: Tm 5.142 ms
转子转动惯量: J 3.23 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 7.4 K/W
热阻 Rth2: Rth2 22.33 K/W
热时间常数: τw1 15 s
热时间常数: τw2 380 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 48.1 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
直径 : Ø 20 mm
长度: L 34 mm
2034S006GXR
Serie 2034 ... GXR