20/1R 415:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
800 mNm
最高间歇转矩:
1.1 Nm
减速比:
3.71 ... 1526
直径:
20 mm
长度:
18.4 ... 38.8 mm
更多产品详情
系列产品
20/1R 415:1
20/1R 159:1
20/1R 190:1
20/1R 66:1
20/1R 989:1
20/1R 14:1
20/1R 3,71:1
20/1R 9,7:1
20/1R 246:1
20/1R 86:1
20/1R 1526:1
20/1R 592:1
20/1R 112:1
20/1R 23:1
20/1R 43:1
20/1R 134:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
55 %
工作温度范围, min.:
-10 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
缩放比,精确:
415.4293552812071
最大持续输入转速:
12000 min⁻¹
重量:
69 g
直径 :
Ø
20 mm
长度:
L
38.8 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比