Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CXR
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 5.72 Ω
最大功效: ηmax 75 %
最高无负载转速: n0 7630 min⁻¹
最高额定转矩: MN 8.73 mNm
空载电流: I0 0.0282 A
最高失速转矩: MH 28.3 mNm
转速常数: kn 668 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.496 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 14.3 mNm/A
电流常数: kI 0.07 A/mNm
转速/转矩斜率: 268 min⁻¹/mNm
转子电感: L 134 µH
机械时间常数: Tm 4.5 ms
转子转动惯量: J 1.6 gcm²
角加速度: αmax. 175 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 7.2 K/W
热阻 Rth2: Rth2 23.3 K/W, 25.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 21 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.8 K/W
热时间常数: τw1 9.8 s
热时间常数: τw2 405.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 410 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 74 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 45 g
转速可达: nmax. 9000 min⁻¹
Serie 1741 ... CXR

Download

3D-CAD Files