Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 300 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 34 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 25 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 2.9 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CXR
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 13.8 Ω, 13.78 Ω
最大功效: ηmax 65 %, 66 %
最高无负载转速: n0 7600 min⁻¹, 7640 min⁻¹
最高额定转矩: MN 4.7 mNm, 4.89 mNm
空载电流: I0 0.0259 A, 0.026 A
最高失速转矩: MH 11.4 mNm
转速常数: kn 681 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.47 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 14 mNm/A, 14.03 mNm/A
电流常数: kI 0.071 A/mNm
转速/转矩斜率: 668 min⁻¹/mNm, 669 min⁻¹/mNm
转子电感: L 320 µH, 328 µH
机械时间常数: Tm 8.4 ms
转子转动惯量: J 1.2 gcm²
角加速度: αmax. 95 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 9.1 K/W, 9.5 K/W
热阻 Rth2: Rth2 27.7 K/W, 28.3 K/W
热时间常数: τw1 7 s, 7.8 s
热时间常数: τw2 332.3 s, 340 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 28 g
转速可达: nmax. 9000 min⁻¹
Serie 1727 ... CXR

Download

3D-CAD Files