直流微电机
1727X006CXR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
6 ... 24 V
最高额定转矩:
5.08 mNm
最高无负载转速:
7640 min⁻¹
最高失速转矩:
12.2 mNm
直径:
17 mm
长度:
27.2 mm
更多产品详情
系列产品
1727U012CXR
1727U006CXR
1727U024CXR
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动惯量低因而具有高动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+100°C(可选-55°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
非常高的功率密度
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CXR
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
3.06 Ω
最大功效:
η
max
63 %
, 64 %
最高无负载转速:
n
0
7300 min⁻¹
, 7330 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
4.9 mNm
, 5.08 mNm
空载电流:
I
0
0.0518 A
, 0.052 A
最高失速转矩:
M
H
12.2 mNm
转速常数:
k
n
1360 min⁻¹/V
, 1362 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.734 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
7.01 mNm/A
电流常数:
k
I
0.143 A/mNm
转速/转矩斜率:
595 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
80 µH
, 81.9 µH
机械时间常数:
T
m
8.1 ms
转子转动惯量:
J
1.3 gcm²
角加速度:
α
max.
94 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
9.1 K/W
, 9.5 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
27.7 K/W
, 28.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
25 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
2.9 K/W
热时间常数:
τ
w1
7 s
, 7.8 s
热时间常数:
τ
w2
332.3 s
, 340 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
300 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
34 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
28 g
转速可达:
n
max.
9000 min⁻¹