1724E012SR
精密合金换向
主要参数
名义电压:
U
N
12 V
最高额定转矩:
M
N
4.13 mNm
最高无负载转速:
n
0
7900 min⁻¹
最高失速转矩:
M
H
10.6 mNm
直径:
Ø
17 mm
长度:
L
24 mm
更多产品详情
系列产品
1724T006SR
1724T024SR
1724T003SR
1724T012SR
1724T018SR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C)
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑、轻量化的设计,可带内置编码器
值
尺寸图
选配件
下载
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
16.1 Ω
最大功效:
η
max.
79 %
空载转速:
n
0
7900 min⁻¹
空载电流:
I
0
0.0091 A
堵转转矩:
M
H
10.6 mNm
摩擦转矩:
M
R
0.13 mNm
转速常数:
k
n
665 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
1.5 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
14.4 mNm/A
电流常数:
k
I
0.07 A/mNm
转速/转矩斜率:
Δn
/
ΔM
745 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
360 µH
机械时间常数:
τ
m
8 ms
转子转动惯量:
J
1 gcm²
最大角加速度:
α
max.
100 ·10³rad/s²
热阻:
R
th1
/
R
th2
10 / 29.79 K/W
热时间常数:
τ
w1
/
τ
w2
7.2 / 344.4 s
工作温度范围:
-30 ... 85 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
外壳材质:
钢,表面镀镍
重量:
27 g
旋转方向:
从前端面观测,顺时针旋转
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹
磁极对数:
1
磁钢材料:
NdFeB