Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 54.4 Ω
最大功效: ηmax 80 %
最高无负载转速: n0 8630 min⁻¹
最高额定转矩: MN 4.12 mNm
空载电流: I0 0.005 A
最高失速转矩: MH 11.5 mNm
转速常数: kn 363 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.76 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 26.3 mNm/A
电流常数: kI 0.038 A/mNm
转速/转矩斜率: 748 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1210 µH
机械时间常数: Tm 8 ms
转子转动惯量: J 1 gcm²
角加速度: αmax. 100 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 10 K/W
热阻 Rth2: Rth2 29.79 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 27 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.1 K/W
热时间常数: τw1 7.2 s
热时间常数: τw2 344.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 27 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 1724 ... SR

Download

3D-CAD Files