Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 250 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 20 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 32 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 2.6 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 18 V
电枢电阻: R 50.2 Ω
最大功效: ηmax 65 %
最高无负载转速: n0 12300 min⁻¹
最高额定转矩: MN 1.86 mNm
空载电流: I0 0.0134 A
最高失速转矩: MH 4.67 mNm
转速常数: kn 706 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.41 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 13.5 mNm/A
电流常数: kI 0.074 A/mNm
转速/转矩斜率: 2620 min⁻¹/mNm
转子电感: L 766 µH
机械时间常数: Tm 16 ms
转子转动惯量: J 0.58 gcm²
角加速度: αmax. 80 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 13 K/W
热阻 Rth2: Rth2 36.7 K/W
热时间常数: τw1 6.4 s
热时间常数: τw2 283.4 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 18 g
转速可达: nmax. 16000 min⁻¹
直径 : Ø 17 mm
长度: L 17 mm

Operating Area

1717T018SR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

1717T018SR
Serie 1717 ... SR

Download

3D-CAD Files