17/1 44:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
550 mNm
最高间歇转矩:
800 mNm
减速比:
3.33 ... 1367
直径:
17 mm
长度:
18.6 ... 39.1 mm
更多产品详情
系列产品
17/1 240:1
17/1 3,33:1
17/1 800:1
17/1 148:1
17/1 178:1
17/1 68:1
17/1 167:1
17/1 37:1
17/1 270:1
17/1 365:1
17/1 44:1
17/1 11:1
17/1 50:1
17/1 750:1
17/1 593:1
17/1 200:1
17/1 15:1
17/1 1367:1
17/1 4,5:1
17/1 20:1
17/1 1013:1
17/1 667:1
17/1 900:1
17/1 412:1
17/1 91:1
17/1 123:1
17/1 494:1
17/1 81:1
17/1 304:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
70 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
44.44444444444444
最大持续输入转速:
8000 min⁻¹
重量:
42 g
直径 :
Ø
17 mm
长度:
L
28.8 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比