直齿减速箱
16A 1670:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 7
转矩上至:
30 mNm
最高间歇转矩:
100 mNm
减速比:
11.9 ... 5752
直径:
16 mm
长度:
9.2 ... 18 mm
更多产品详情
系列产品
16A 5752:1
16A 11,9:1
16A 1670:1
16A 485:1
16A 41:1
16A 22:1
16A 141:1
16A 76:1
16A 900:1
16A 262:1
16A 3101:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
减速比范围广
可提供零回差版本
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
最大功效:
η
max.
53 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
65 °C
缩放比,精确:
1669.994750656168
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
5 g
直径 :
Ø
16 mm
长度:
L
16.3 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比