Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BHx
名义电压: UN 48 V
电枢电阻: R 1.12 Ω
最大功效: ηmax 92 %
最高无负载转速: n0 53600 min⁻¹
最高额定转矩: MN 11.4 mNm
空载电流: I0 0.076 A
最高失速转矩: MH 394 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.16 mNm
摩擦转矩,动态: CV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 1037 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.964 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 9.21 mNm/A
电流常数: kI 0.11 A/mNm
转速/转矩斜率: 127 min⁻¹/mNm
转子电感: L 112 µH
机械时间常数: Tm 1.2 ms
转子转动惯量: J 0.9 gcm²
角加速度: αmax. 4372 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.1 K/W
热阻 Rth2: Rth2 18.2 K/W
热时间常数: τw1 6.3 s
热时间常数: τw2 638 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 78 g
转速可达: nmax. 97000 min⁻¹
Serie 1660 ... BHS

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver