Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BHx
名义电压: UN 36 V
电枢电阻: R 1.1 Ω
最大功效: ηmax 90 %
最高无负载转速: n0 35200 min⁻¹
最高额定转矩: MN 13.7 mNm
空载电流: I0 0.09 A
最高失速转矩: MH 341 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.43 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 918 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.09 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 10.4 mNm/A
电流常数: kI 0.096 A/mNm
转速/转矩斜率: 97 min⁻¹/mNm
转子电感: L 114 µH
机械时间常数: Tm 1.2 ms
转子转动惯量: J 1.2 gcm²
角加速度: αmax. 2772 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.1 K/W
热阻 Rth2: Rth2 18.2 K/W
热时间常数: τw1 6.8 s
热时间常数: τw2 631 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 78 g
转速可达: nmax. 76000 min⁻¹
直径 : Ø 16 mm
长度: L 60 mm
Serie 1660 ... BHT

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver