直流无刷伺服电机
1645X024BHS
两磁极
主要参数
名义电压:
24 ... 48 V
最高额定转矩:
6.1 mNm
最高无负载转速:
62900 min⁻¹
最高失速转矩:
138 mNm
直径:
16 mm
长度:
45 mm
更多产品详情
系列产品
1645S036BHS
1645S048BHS
1645S024BHS
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
小直径,大功率,高达96 W
高转速,接近100,000 min-1(BHS版)
冲击转矩巨大,> 30mNm(BHT版)
动态响应能力极佳,惯量小
低振动、低噪声,适用于手持工具
可集成编码器
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BHx
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
0.684 Ω
最大功效:
η
max
90 %
最高无负载转速:
n
0
62000 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
6.09 mNm
空载电流:
I
0
0.0988 A
最高失速转矩:
M
H
137 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.114 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
2450 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.409 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
3.9 mNm/A
电流常数:
k
I
0.256 A/mNm
转速/转矩斜率:
429 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
46 µH
机械时间常数:
T
m
2.6 ms
转子转动惯量:
J
0.59 gcm²
角加速度:
α
max.
2330 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
3.1 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
22 K/W
热时间常数:
τ
w1
6.5 s
热时间常数:
τ
w2
580 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
58.2 g
转速可达:
n
max.
100000 min⁻¹
直径 :
Ø
16 mm
长度:
L
45 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver