Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BHx
名义电压: UN 36 V
电枢电阻: R 1.51 Ω
最大功效: ηmax 90 %
最高无负载转速: n0 62900 min⁻¹
最高额定转矩: MN 6.02 mNm
空载电流: I0 0.0674 A
最高失速转矩: MH 138 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.114 mNm
摩擦转矩,动态: CV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 1650 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.606 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 5.79 mNm/A
电流常数: kI 0.173 A/mNm
转速/转矩斜率: 431 min⁻¹/mNm
转子电感: L 103 µH
机械时间常数: Tm 2.6 ms
转子转动惯量: J 0.59 gcm²
角加速度: αmax. 2350 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 3.1 K/W
热阻 Rth2: Rth2 22 K/W
热时间常数: τw1 6.5 s
热时间常数: τw2 580 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 58.2 g
转速可达: nmax. 100000 min⁻¹
直径 : Ø 16 mm
长度: L 45 mm
Serie 1645 ... BHS

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver