直流无刷伺服电机
1628X024B
两磁极
主要参数
名义电压:
12 ... 24 V
最高额定转矩:
2.74 mNm
最高无负载转速:
31600 min⁻¹
最高失速转矩:
11 mNm
直径:
16 mm
长度:
28 mm
更多产品详情
系列产品
1628T012B
1628T024B
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高密度无铁芯FAULHABER绕组系统
可选数字或模拟霍尔传感器
极其平稳的调速控制
灵敏的定位控制
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER B
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
15.2 Ω
最大功效:
η
max
69 %
最高无负载转速:
n
0
31600 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
2.74 mNm
空载电流:
I
0
0.045 A
最高失速转矩:
M
H
11 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.148 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
5.33 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
1349 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.741 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
7.08 mNm/A
电流常数:
k
I
0.141 A/mNm
转速/转矩斜率:
2896 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
517 µH
机械时间常数:
T
m
16.4 ms
转子转动惯量:
J
0.54 gcm²
角加速度:
α
max.
204 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
5.6 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
22.5 K/W
热时间常数:
τ
w1
5.7 s
热时间常数:
τ
w2
283 s
外壳材质:
铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
30 g
转速可达:
n
max.
70000 min⁻¹
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver