New
Skip image gallery
Start Drive Calculator
直流微电机
1627E4.5GXR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
4.5 ... 24 V
最高额定转矩:
5.76 mNm
最高无负载转速:
8040 min⁻¹
最高失速转矩:
16 mNm
直径:
16 mm
长度:
27 mm
更多产品详情
系列产品
1627U024GXR
1627U4.5GXR
1627U006GXR
1627U018GXR
1627U009GXR
1627U012GXR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
创新绕组技术确保高功率密度
强力稀土磁体
高效解决方案
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
可兼容任何直径的解决方案
可选电压范围广,选项丰富多样
值
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
270 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
30 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
26 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
3 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER GXR
名义电压:
U
N
4.5 V
电枢电阻:
R
1.51 Ω
最大功效:
η
max
63 %
最高无负载转速:
n
0
7110 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
3.92 mNm
空载电流:
I
0
0.064 A
最高失速转矩:
M
H
13.6 mNm
转速常数:
k
n
1810 min⁻¹/V
转矩常数:
k
M
5.28 mNm/A
转速/转矩斜率:
518 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
72.2 µH
机械时间常数:
T
m
7.413 ms
转子转动惯量:
J
0.856 gcm²
热阻 Rth1:
R
th1
9.7 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
30.4 K/W
热时间常数:
τ
w1
9.6 s
热时间常数:
τ
w2
358.4 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
24.4 g
转速可达:
n
max.
15000 min⁻¹
直径 :
Ø
16 mm
长度:
L
27 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers