Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 270 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 30 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 26 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 3 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER GXR
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 2.43 Ω
最大功效: ηmax 66 %
最高无负载转速: n0 7620 min⁻¹
最高额定转矩: MN 4.96 mNm
空载电流: I0 0.0516 A
最高失速转矩: MH 15 mNm
转速常数: kn 1410 min⁻¹/V
转矩常数: kM 6.79 mNm/A
转速/转矩斜率: 504 min⁻¹/mNm
转子电感: L 119 µH
机械时间常数: Tm 7.21 ms
转子转动惯量: J 0.884 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 9.7 K/W
热阻 Rth2: Rth2 30.4 K/W
热时间常数: τw1 9.6 s
热时间常数: τw2 358.4 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 24.4 g
转速可达: nmax. 15000 min⁻¹
直径 : Ø 16 mm
长度: L 27 mm
Serie 1627 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers