1627B009GXR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
4.5 ... 24 V
最高额定转矩:
5.71 mNm
最高无负载转速:
8040 min⁻¹
最高失速转矩:
16 mNm
直径:
16 mm
长度:
27 mm
更多产品详情
系列产品
1627U024GXR
1627U4.5GXR
1627U006GXR
1627U018GXR
1627U009GXR
1627U012GXR
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
创新绕组技术确保高功率密度
强力稀土磁体
高效解决方案
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
可兼容任何直径的解决方案
可选电压范围广,选项丰富多样
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER GXR
名义电压:
U
N
9 V
电枢电阻:
R
6.73 Ω
最大功效:
η
max
68 %
最高无负载转速:
n
0
7050 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
5.62 mNm
空载电流:
I
0
0.0297 A
最高失速转矩:
M
H
14 mNm
转速常数:
k
n
844 min⁻¹/V
转矩常数:
k
M
11.3 mNm/A
转速/转矩斜率:
501 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
332 µH
机械时间常数:
T
m
7.176 ms
转子转动惯量:
J
0.908 gcm²
热阻 Rth1:
R
th1
10 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
26 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
2.9 K/W
热时间常数:
τ
w1
11 s
热时间常数:
τ
w2
358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
310 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
34 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
24.1 g
转速可达:
n
max.
15000 min⁻¹
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers